Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

197403
T0-3-8280/SE1

Eaton Moeller series T0 Main switch, 20 A, Surface mounting, Design: 8280

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series T0 Main switch
Catalog Number
197403
EAN
4015080895404
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
127 mm
Product Width
150 mm
Product Weight
1.59 kg
Certifications
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60204

Caractéristiques du produit

Type
Main switch
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
UV resistance only in connection with protective shield.
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
20 A
Width in number of modular spacings
0
Number of poles
Three-pole
Device construction
Surface mounted device
Switch type
Level switch
Actuator type
Toggle
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature (enclosed) - max
40 °C
Ambient operating temperature (enclosed) - min
-25 °C
Mounting position
As required
Mounting method
Surface mounting
Overvoltage category
III
Control circuit reliability
1 failure per 100,000 switching operations statistically determined, at 24 V DC, 10 mA)
Degree of protection (front side)
IP65
NEMA 12
Suitable for
Front mounting
Front shield size
48x48 mm
Number of switch positions
3
Rated operating voltage (Ue) at AC - max
690 V
Short-circuit protection rating
20 A gG/gL, Fuse, Contacts
Design
8280

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.