Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

123371
Modellcode: IZMX16N3-V06F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Schutzschalter IZMX16, 3p, 630 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ir 315 A - 630 A, Festeinbau, Selektivschutz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
123371
EAN
4015081209767
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
18.715 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX16N3-V06F

Delivery program

Typ
Leistungsschalter
Polzahl
3-polig

Technical Data - Electrical

Bemessungsdauerstrom (Iu)
630 A

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Fest
Montagemethode
Fest
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.