Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

123376
Modellcode: IZMX16N3-U06F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 630 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 315 A - 630 A, Festeinbau, Universalschutz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
123376
EAN
4015081209811
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
18.715 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX16N3-U06F

cLieferprogramm

Polzahl
3-polig
Typ
Leistungsschalter

Technische daten - elektrisch

Bemessungsdauerstrom (Iu)
630 A

Technische daten - mechanisch

Montagemethode
Fest
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.