Dokument herunterladen () von 20

170300
Modellcode: FRCMM-25/4/01-G/A

Eaton Moeller series xEffect – FRCmM Typ AC, A, U, R Fehlerstromschutzschalter. FI-Schutzschalter (RCCB), 25A, 4p, 100mA, Typ G/A

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type AC, A, U, R RCCB
Katalognummer
170300
EAN
4015081667987
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.341 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
ÖVE E 8601
EN45545-2
IEC 61373
IEC/EN 61008
Modellcode
FRCMM-25/4/01-G/A

Lieferprogramm

Anwendung
  • Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
  • xEffect – Schaltanlagen für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Polzahl
4-polig
Ausschaltzeit
10 ms verzögert
kurzzeitverzögert
Stromstärkewert
25 A
Bemessungskurzschlussfestigkeit
10 kA mit Vorsicherung
Fehlerstromwert
100 mA
Empfindlichkeitstyp
Pulsstromempfindlich
Impulsstromfestigkeit
3 kA (8/20 μs) stoßstromfest
Typ
  • Stromprüfzeichen gemäß Beschriftung
  • Maximale Betriebstemperatur ist 55 °C: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 3 % je 1 °C

Technische Daten - elektrisch

Nennspannung (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.1 A
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.1 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz / 60 Hz
Kurzschlussfestigkeit
63 A (max. zulässige Vorsicherung)
Ableitstromtyp
A
Bemessungsfehlerschaltvermögen
500 A
Zulässige Überlast der Vorsicherung - max.
25 A gG/gL
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
10 kA
Stoßstromfestigkeit
3 kA
Teststromkreisbereich
184 V AC - 440 V AC
Verschmutzungsgrad
2
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge

Technische Daten - mechanisch

Rahmen
45 mm
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
70 mm (4 SU)
Einbautiefe
70.5 mm
Montagemethode
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715
DIN-Schiene
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP20
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
Statusanzeige
Weiß/blau
Anschlussklemmen (oben und unten)
Maul- und Liftklemmen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1,5 mm² - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
16 mm² (2x)
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
16 mm²
Anschlussquerschnitte (Kabel)
M5 (mit Kreuzschlitzschraube nach EN ISO 4757-Z2, PZ2)
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anzugsdrehmoment
2 Nm - 2,4 Nm
Farbe Kontaktstellungsanzeige
Rot/Grün
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min.
-35 °C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max.
60 °C
Klimafestigkeit
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439 - Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0.7 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
2,8 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Zusätzliche Informationen

Merkmale
FI-Schutzschalter
Zusatzeinrichtungen möglich
Ausstattung:
Verriegelungsvorrichtung
Funktionen
Kurzzeitverzögerter Typ
Besondere Merkmale
  • FRCmM
  • Fehlerstromschutzschalter
  • Typ G/A (ÖVE E 8601)
Benutzt mit
FRCmM
Fehlerstromschutzschalter
Typ G/A (ÖVE E 8601)

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authenticate Product

Enter your 16-17 digit serial number
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance..
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance..
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.