Dokument herunterladen () von 20

192298
Modellcode: NZMS3-4-PX250/VAR-SVE

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter NZM3 PXR25 - integrierte Energiemessung Klasse 1, 250A, 4p, variabel, Plug-in-Technik, S, 3

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
192298
EAN
4015081928491
Produkt Länge/Tiefe
335 mm
Produkthöhe
215.2 mm
Produktbreite
185 mm
Produktgewicht
9.42 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
IEC
Modellcode
NZMS3-4-PX250/VAR-SVE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
250 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM3
Merkmale
Motorantrieb optional
Schutzeinheit
Erforderliches Zubehör
NZM3-4-XSVS
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
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Verschmutzungsgrad
3
Montagemethode
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Steckeinheit
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
28,13 W
Betriebsklasse
A (IEC/EN 60947-2)
Isolierung
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Berührungsschutz
finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schutzart
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
IP20
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Andere
Nennstrom des Neutralleiters
0 - 60 % - 100 % des Phasenleiters
Lebensdauer, mechanisch
15000 Schaltvorgänge
Überspannungskategorie
III
Schutzart (IP), Vorderseite
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
Polzahl
4-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Max. 8 Segmente à 24 mm x 1 mm (2x) an der Rahmenklemme
Max. 10 Segmente 24 mm x 1 mm + 5 Segmente 24 mm x 1 mm
Max. 10 Segmente 32 mm x 1 mm + 5 Segmente 32 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
10 Segmente mit 50 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Min. 6 Segmente à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Min. 6 Segmente à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Lebensdauer, elektrisch
5000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
3000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
5000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
Funktionen
Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz
Typ
Leistungsschalter
Besondere Merkmale
  • Überlast- sowie verzögerter und unverzögerter Kurzschlussschutz LSI
  • Energiemessung der Klasse 1, Effektivwertmessung und „thermisches Gedächtnis“
  • USB-Schnittstelle zur Konfiguration und Test-Funktion mit Power Xpert Protection Manager Software
  • Schnittstellenmodul im Lieferumfang.
  • Optional kommunikationsfähig mit internem Modbus-RTU-Modul oder CAM
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 250 A
  • Hinweis zum Anschlussquerschnitt: Je nach Kabelhersteller bis zu 240 mm² anschließbar.
Anwendung
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Anschluss an separates Chassisteil
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
250 A
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 10 ms
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s)
3.3 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
3.3 kA
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max.
2500 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min.
200 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
4500 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
500 A
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
0,75 mm² – 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Schalter-Anschluss
Max. 10 mm x 50 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Min. 20 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M10 an rückseitiger Verschraubung
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (2x) an Rahmenklemme
16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² (1x) an der Tunnelklemme
16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
300 mm² (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelklemme
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 240 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 240 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelklemme
25 mm² bis 120 mm² (2x) an Rahmenklemme
35 mm² bis 240 mm² (1x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
50 mm² bis 240 mm² (2x) an der 2-Loch-Tunnelklemme
50 mm² bis 240 mm² (1x) an der 2-Loch-Tunnelklemme
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelklemme
Griff-Typ
Kipphebel
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max.
10 A
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min.
2 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
18 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
2 A
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
250 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
100 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
70 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
65 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
18 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz
6 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
154 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
143 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz
80 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
50 kA
Standardklemmen
Schraubklemme
Optionale Klemmen
Rahmenklemme. Anschluss auf der Rückseite. Tunnelklemme
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
220 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (IEC/EN 60947) bei 525 V, 50/60 Hz
36 kA
Bemess.-Kurzschl.-Ausschaltvermög. Icu (IEC/EN 60947) bei 400/415 V, 50/60 Hz
70 kA
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (IEC/EN 60947) bei 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (IEC/EN 60947) bei 690 V, 50/60 Hz
25 kA
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (IEC/EN 60947) bei 440 V, 50/60 Hz
65 kA
Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu (UL489, CSA22.2) bei 240 V, 60 Hz
100 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V AC

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authenticate Product

Enter your 16-17 digit serial number
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance..
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance..
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.