Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

197666
Modellcode: XV-363-12-C00-A00-1B

Eaton XV-363 Single-Touch-Display, 12-Zoll Display, 24 V DC, IR, 800 x 600 Pixel, 2x Ethernet, 1x RS232, 1x RS485, 1x CAN, SPS-Funktion nachrüstbar

General Specifications

Produktname
Eaton XV-363 Bedienpanel
Katalognummer
197666
EAN
7640130099395
Produkt Länge/Tiefe
361 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
279 mm
Produktgewicht
2.2 kg
Zertifikat(e)
EAC
EN 50178
IEC/EN 61131-2
Kataloghinweise
Stromaufnahme bei 24 V DC
Modellcode
XV-363-12-C00-A00-1B

Produktspezifikationen

Typ
HMI (SPS-Funktion, Nachrüstbar)
Merkmale
Hochkantprojektierung
RS232
CAN
RS485
Schnittstelle Ethernet
SPS-Funktion nachrüstbar
USB-Host
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion
USB-Device
Steckplatz für SD-Karte
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
Auf Anfrage
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
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
Rezepturen
1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle)
2 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstelle)
Alphanumerische Tastatur
1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle)
1 x RS232 (integrierte Schnittstelle)
Meldungsanzeige
1 x RS485 (integrierte Schnittstelle)
Farbdisplay
1 x CAN (integrierte Schnittstellen)
Numerische Tastatur
Sicherungstyp
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
Klimafestigkeit
Kalt nach EN 60068-2-1
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
19.2 VDC
Breite der Front
361.2 mm
Produktkategorie
XV-300
Auflösung
800 x 600 px
Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Displaygröße
246 x 185 mm
4:3
Umweltbedingungen
Kondensation: Ohne Betauung
Pufferzeit
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
Speicherkapazität
512.000 kByte
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Einbautiefe
63 mm
Fronthöhe
279.2 mm
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl Taster (programmierbare Funktion)
0
Anzahl Tasten mit LED
0
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
0
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige)
2
Akkulaufzeit
Pufferung der Echtzeituhr: BR 2330, nicht austauschbar (gelötet)
Spannungsart
DC
Betriebssystem
Windows Embedded Compact 7 Pro
Software
XSOFT-CODESYS, Visualisierungssoftware, Technik
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik
Montageart
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18")
bündiger Einbau
Bildschirm-Kontrastverhältnis
500:1
Anzahl der Steckplätze
1 (für SD-Karte)
Störfestigkeit
Entspricht EN 61000-6-2
Displayart
Verbundsicherheitsglas, blendfrei im Aluminiumrahmen
TFT
Farbdisplay, TFT
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 95 % (ohne Betauung)
Schutzart
IP20, Rückseite (nach EN 60529-1)
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 12
Anzahl Farben des Displays
65536
Prozessor
ARM Cortex-A9 800 MHz
RoHs-Konformität
Ja
Speicher
NVRAM: 128kByte beibehalten
Flash: 1 GByte SLC
DRAM: 512 MByte RAM
SD-Card, Typ: SDSC, SDHC (externer Speicher)
Funktionen
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
Touch-Technologie
Infrarot-Touch
Single-Touch-Display
Verbundsicherheitsglas, nicht reflektierend, Infrarot-Touch-Schutzscheibe
Ausführung
Metallgehäuse und Glasfront in Aluminiumrahmen
Schnittstellen
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt)
10/100 Mbps Ethernet Verbindung
USB 2.0 Host (nicht galvanisch getrennt)
CAN (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
Spannungseinbrüche
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (USB)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos)
0
Anzahl Schnittstellen (PROFINET)
0
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen
100
Anzahl der Passwortschutzstufen
200
Anzahl Pixel (horizontal)
800
Anzahl Pixel (vertikal)
600
Anzahl der Systemtasten
1
Betriebstemperatur - max.
50 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Bildschirmgröße (diagonal)
12.1 in
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
20.5 W
Zulässige Spannung
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %)
18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %)
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
19,2 - 30 V DC, absolut mit Restwelligkeit
Leistungsaufnahme
Max 20,5 W
18 W
Protokoll
Andere Bussysteme
MODBUS
PROFIBUS
TCP/IP
EtherNet/IP
CAN
EtherCAT
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
Schockfestigkeit
15 g, 11 ms, Mechanisch

Produktspezifikation exportieren