Eaton Moeller® series LSM Sicherheitspositionsschalter, LS(M)-…, Kuppenstößel, Grundgerät, erweiterbar, 1 S, 1 Ö, EN 50047 Form B, Sprungschaltglied - ja, Gelb, Metall, Cage Clamp, -25 - +70 °C
Produktname |
Eaton Moeller® series LSM Sicherheitspositionsschalter
|
Katalognummer |
266140
|
EAN |
4015082661403
|
Produkt Länge/Tiefe |
33.5 mm
|
Produkthöhe |
76.5 mm
|
Produktbreite |
31 mm
|
Produktgewicht |
0.147 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
Zertifikat(e) |
UL 508
EN 60947-5 IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947 UL CE CSA UL File No.: E29184 |
Modellcode |
LSM-11S
|
Typ |
Sicherheitspositionsschalter
|
Merkmale |
Forced opening
Zwangsöffnung Erweiterbar Sprungschaltglied |
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Elektrische Anschlussart |
Kabeleinführung (metrisch)
|
Lackierung Gehäusematerial |
Sonstige
|
Schalthäufigkeit |
6000 Schaltspiele/h
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Betätigerausrichtung |
Rollenstößel gerade
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Gehäusematerial |
Metall
|
Gehäuseart |
Quader
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.6 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 125 V |
0.8 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
3 A
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6 A
|
Sensorhöhe |
61 mm
|
Sensorlänge |
33.5 mm
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
Breite des Sensors |
31 mm
|
Produktkategorie |
Kuppenstößel
|
Aktion |
2021118113756-Mechanical Limit Switches.xlsm-Data
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
Gehäusefarbe |
Gelbe Abdeckung
|
Betätigungskraft Hubbeginn/-ende |
1,0 N/8,0 N
|
Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
Betätigertyp |
Stößel
|
Betätigungsmomente Drehantriebe |
0.2 Nm
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Sensordurchmesser |
0 mm
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.17 W
|
Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte |
0
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
400 V
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 125 V |
6 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V |
6 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
Design |
EN 50047 Form B
|
Einbaulage |
beliebig
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
Überspannungskategorie |
III
|
Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA) |
Anschlussart |
Cage Clamp
|
Temperaturbeständigkeit |
100 °C, Berührungstemperatur der Anfahrrolle
|
Schutzart |
IP66/IP67
NEMA sonsitge |
Schnittstellentyp |
Keine
|
Schaltfunktionstyp |
Sprungschaltglied
|
Lebensdauer |
8.000.000 mechanische Schaltspiele
|
Wiederholgenauigkeit |
0,15 mm (Kontakte/Schaltvermögen)
|
Schockfestigkeit |
25 g, Schleichschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms
|
Netzfrequenz |
Max. 400 Hz, Kontakte
|
Geeignet für |
Sicherheitsfunktionen
|
Betriebsgeschwindigkeit |
Max. 1/0,5 m/s (bei DIN-Nocken, mechanische Betätigung)
Bei Anfahrwinkel α = 0°/30° |
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,5 bis 1,5) mm²
|
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
|