Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

208281
Kód modelu: DILM820-XHI11-SI

Eaton Moeller® series DILM Modul pomocných kontaktů, 2 póly, Ith= 10 A, 1 Z, 1 NC, Boční montáž, Šroubové svorky, DILM250 - DILH2600, SI

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series DILM modul pomocného kontaktu
Katalogové číslo
208281
EAN
4015082082819
Délka/hloubka produktu
77 mm
Výška výrobku
77 mm
Šířka výrobku
15 mm
Hmotnost výrobku
0.037 kg
Certifikace
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
UL
CE
CSA
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-04
Kód modelu
DILM820-XHI11-SI

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-40 °C
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max.
40 °C
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min.
-25 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78

Contacts

Spolehlivost ovládacího obvodu
λ < 5 x 1/10⁷ (1 porucha na 2 000 000 sepnutí při Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Počet kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
1

Conventional thermal current Ith

Smluvený tepelný proud ith při 60 °C (3pólový, otevřený)
10 A

Design verification

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0.25 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0.11 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
6 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W

Electrical rating

Jmenovité izolační napětí (Ui)
690 V
Jmenovitý provozní proud (Ie)
3 A při 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (s 1 kontaktem v sérii)
10 A při 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (s 1 kontaktem v sérii)
1 A při 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (s 1 kontaktem v sérii)
6 A při 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (s 1 kontaktem v sérii)
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 500 V
1.5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 110 V
0.8 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V
2 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 60 V
1.5 A
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
500 V

Features & functions

Typ elektrického připojení
Šroubové svorky
Vlastnosti
Mechanicky spojené kontaktní ústrojí v rámci modulu pomocných kontaktů (podle přílohy L normy IEC 60947-5-1)
Osazeno:
Mechanicky spojené kontaktní ústrojí
Funkce
Pro standardní aplikace
Počet pólů
Dvoupólový

General information

Připojení
Šroubové svorky
Stupeň krytí
IP20
Životnost, elektrická
1 300 000 operací (při 230 V, AC-15, 3 A)
Model
Přední montáž
Metoda montáže
Postranní montáž
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Ochrana
Bezpečné při dotyku prstem nebo dlaní, Ochrana před přímým dotykem při ovládání zepředu (ČSN EN 50274)
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
6000 V AC
6000 V
Typ
Boční pomocné kontakty

Safety

Bezpečná izolace
440 V AC, Mezi cívkou a pomocnými kontakty, podle normy EN 61140
440 V AC, Mezi pomocnými kontakty, podle normy EN 61140
440 V AC, Mezi pomocnými kontakty a hlavními kontakty, podle normy EN 61140

Short-circuit rating

Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq)
1 kA při 500 V
Jmenovitá zkratová ochrana
Max. 16 A gG/gL, pojistka, bez svaření, pomocné kontakty
FAZ-C4/1, Zařízení na ochranu před maximálním nadproudem, Jmenovitý zkratový výkon bez svaření, Pouze zkratová ochrana, Kontakty
Jmenovitá zkratová ochrana bez svaření
16 A gG/gL, 500 V, Max. Pojistka, Kontakty

Switching capacity

Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim)
P300, Ovládání DC (UL/CSA)
A600, Ovládání střídavým napětím (UL/CSA)

Terminal capacities

Velikost šroubu
M3,5, šroubová svorka, kabely řídicích obvodů
Velikost šroubováku
2, šroubová svorka,kabely řídicích obvodů,křížový šroubovák Pozidriv
0.8 x 5.5/1 x 6 mm, Šroubová svorka, Standardní šroubovák
Připojovací průřezy (pevný)
2 x (0,75 – 2,5) mm²
1 x (0,75 – 2,5) mm²
Utahovací moment
1,2 Nm, Šroubové svorky
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG)
18 – 14

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015