Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

240084
DILM12-XDSB0/3

Eaton Moeller® series DILM Třífázový propojovací systém pro 3 DILM7-12

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Moeller® series DILM třífázový propojovací systém
Katalogové číslo
240084
EAN
4015082400842
Délka/hloubka produktu
112 mm
Výška výrobku
12 mm
Šířka výrobku
25 mm
Hmotnost výrobku
0.037 kg
Certifikace
CE
CSA Class No.: 2411-03
UL Category Control No.: NLRV
UL 508
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
UL
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
Kód modelu
DILM12-XDSB0/3

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
1.8 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0.6 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
35 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W

Jmenovité elektrické charakteristiky

Jmenovité provozní napětí (Ue) – max.
690 V
Jmenovitý trvalý proud (Iu)
35 A

Features & functions

Barva
Černá
Typ elektrického připojení
Kolík
Vlastnosti
Izolovaný
Funkce
Lze rozšířit otočnou instalací (∑ Iu ≤ 35 A)
Počet fází
3
Počet pólů
Tři póly

Obecné informace

Produktová kategorie
Příslušenství