Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

24FDIHA10
Kód modelu: 24KV 10AMP 2"" FULL RANGE FUSE

Eaton Bussmann series medium voltage BS air fuse, 10 A, AC 22 kV, 51 x 565 mm, fullrange, BS, with striker

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage BS air fuse
Catalog Number
24FDIHA10
EAN
5027590468893
Product Length/Depth
565 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
50.8 mm
Product Weight
2573 g
Compliances
BS 2692-1
Certifications
KEMA Certified
Model Code
24KV 10AMP 2"" FULL RANGE FUSE

Kompatibilní pojistková svorka

Used with
A3354710 Fuse clip

Elektrické údaje

Amperage Rating
10 A
Breaking capacity
35.5 kA
Class
Class full-range
Pre arc (I2T)
2.7 x 102
Rated frequency - min
50 Hz
Resistance
205 ohms
Voltage rating
24 kV

Technické údaje produktu

Application
  • protection of primary side transformers
  • used in fuse switch combination units, fuse bases and fuse switches
Fuse size
50.8 x 565 mm
Mounting method
Clip-in
Standard
British Standard

Exportovat specifikaci produktu