Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

276423
Kód modelu: DILA-XHIV11

Eaton Moeller® series DILA Modul pomocných kontaktů, 2-pólové, Ith= 16 A, 1 ZP, 1 VZ, Montáž do panelu, Šroubové svorky, DILA, DILM7 - DILM38

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton Moeller® series DILA Modul pomocného kontaktu
Katalogové číslo
276423
EAN
4015082764234
Délka/hloubka produktu
45 mm
Výška výrobku
38 mm
Šířka výrobku
36 mm
Hmotnost výrobku
0.039 kg
Certifikace
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
CSA
CSA File No.: 012528
VDE 0660
Poznámky v katalogu
Jmenovitý proud: Zapínací a vypínací podmínky podle DC-13, čas konstantní dle specifikace.
Kód modelu
DILA-XHIV11

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max.
40 °C
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min.
-25 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30

Kontakty

Číslo kódu
51 v kombinaci s DILA(C)-40
33 v kombinaci s DILA(C)-22
42 v kombinaci s DILA(C)-31
Spolehlivost ovládacího obvodu
λ < 5 x 1/10⁷ (1 porucha na 2 000 000 sepnutí při Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Počet kontaktů
1 (rozpínací kontakt, vypnutí se zpožděním)
1 (spínací, s předstihem)
Počet kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
1

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0.16 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
4 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W

Jmenovité elektrické charakteristiky

Smluvený tepelný proud ith při 60 °C (3pólový, otevřený)
16 A
Jmenovité izolační napětí (Ui)
690 V
Jmenovitý provozní proud (Ie)
10 A při 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (s 1 kontaktem v sérii)
0,25 A při 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (se 3 kontakty v sérii)
6 A při 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (s 1 kontaktem v sérii)
2,5 A při 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (se 3 kontakty v sérii)
1 A při 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (se 3 kontakty v sérii)
0,5 A při 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (se 3 kontakty v sérii)
10 A při 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (s 2 kontakty v sérii)
1 A při 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (s 1 kontaktem v sérii)
3 A při 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (s 1 kontaktem v sérii)
6 A při 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (se 3 kontakty v sérii)
5 A při 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (se 3 kontakty v sérii)
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 500 V
1.5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 110 V
0.5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V
2.5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 60 V
1 A
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
500 V
Bezpečná izolace
400 V AC, Mezi pomocnými kontakty, Podle ČSN EN 61140
400 V AC, Mezi cívkou a pomocnými kontakty, Podle ČSN EN 61140
Jmenovitá zkratová ochrana
Max. 10 A gG/gL, Pojistka, Bez svaření, Pomocné kontakty
Jmenovitá zkratová ochrana bez svaření
10 A gG/gL, 500 V, Max. Pojistka, Kontakty
Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim)
A600, Ovládání střídavým napětím (UL/CSA)
P300, Ovládání DC (UL/CSA)

Features & functions

Typ elektrického připojení
Šroubové svorky
Funkce
Pro standardní aplikace
Počet pólů
Dvoupólový

Obecné informace

Připojení
Šroubové svorky
Stupeň krytí
IP20
Životnost, elektrická
1 300 000 operací (při 230 V, AC-15, 3 A)
Životnost, mechanická
10 000 000 operací (ovládání střídavým napětím)
10 000 000 operací (ovládání stejnosměrným napětím)
Model
Přední montáž
Metoda montáže
Čelní upevnění
Provozní frekvence
9000 sepnutí za hodinu
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Ochrana
Bezpečné při dotyku prstem nebo dlaní, Ochrana před přímým dotykem při ovládání zepředu (ČSN EN 50274)
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
6000 V AC
Odolnost proti rázu
5 g, Pomocný Zapínací kontakt, Základní přístroj s modulem pomocných kontaktů, mechanický, Dle normy ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
5 g, Pomocný vypínací kontakt, Základní přístroj s modulem pomocných kontaktů, mechanický, Dle normy ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
Typ
Pomocné kontakty s čelní montáží

Kapacity svorek

Velikost šroubu
M3.5, Šroubová svorka
Velikost šroubováku
0.8 x 5.5/1 x 6 mm, Šroubová svorka, Standardní šroubovák
2, Šroubová svorka, Křížový šroubovák Pozidriv
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
2 x (0,75 – 2,5) mm², Šroubové svorky
1 x (0,75 – 2,5) mm², Šroubové svorky
Připojovací průřezy (pevný)
2 x (0,75 – 2,5) mm², Šroubové svorky
1 x (0,75 – 2,5) mm², Šroubové svorky
Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG)
18 – 14
Utahovací moment
1,2 Nm, Šroubové svorky

Exportovat specifikaci produktu