Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

281193
DILM12-XP1

Eaton Moeller® series DILM Paralelní propojka, pro DILM7-12/MP20

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Moeller® series DILM paralelní propojka
Katalogové číslo
281193
EAN
4015082811938
Délka/hloubka produktu
34 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
32 mm
Hmotnost výrobku
0.039 kg
Certifikace
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
UL 508
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 3211-03
UL
Kód modelu
DILM12-XP1

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C

Smluvený tepelný proud Ith

Konvenční tepelný proud ith hlavních kontaktů (1pólový, rozepnutý)
50 A

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0.2 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0.2 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
50 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W

Obecné informace

Typ příslušenství / náhradního dílu
Zapojitelný můstek
Produktová kategorie
Příslušenství
Ochrana
Chráněno před náhodným dotykem podle normy VDE 0106, část 100.

Kapacity svorek

Velikost šroubováku
2, Šroubová svorka, Křížový šroubovák Pozidriv
Připojovací průřezy
1 - 16 mm², nepřerušované
1 x (0,5 - 25) mm², slaněný
2 x (0,5 - 16) mm², flexibilní s objímkou
6 x 9 x 0,8 mm Počet segmentů x šířka x tloušťka, Plochý vodič
2 x (0,5 - 16) mm², slaněný
1 x (0,5 - 25) mm², flexibilní s objímkou
Utahovací moment
4 Nm, Šroubová svorka