Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

281194
Kód modelu: DILM32-XP1

Eaton Moeller® series DILM Paralelní propojka, pro DILM17-32

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series DILM paralelní propojka
Katalogové číslo
281194
EAN
4015082811945
Délka/hloubka produktu
43 mm
Výška výrobku
42 mm
Šířka výrobku
33 mm
Hmotnost výrobku
0.055 kg
Certifikace
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
UL File No.: E29096
CSA File No.: 012528
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NLDX
CSA
UL
Poznámky v katalogu
AC1 proudová zatížitelnost stykače bez krytu se zvyšuje násobkem 2,5
Kód modelu
DILM32-XP1

General information

Typ příslušenství / náhradního dílu
Zapojitelný můstek
Produktová kategorie
Příslušenství
Ochrana
Chráněno před náhodným dotykem podle normy VDE 0106, část 100.

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C

Terminal capacities

Připojovací průřezy
1 x (16 - 50) mm²
1 x (16 - 35) mm²
16 mm², nepřerušované
Velikost šroubováku
2, Šroubová svorka, Křížový šroubovák Pozidriv
Utahovací moment
4 Nm, Šroubová svorka

Short-circuit rating

Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 480 V)
10/100 kA, Pojistka, SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, třída J, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 600 V)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
125/125 A, třída J, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Pojistka, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)

Conventional thermal current Ith

Konvenční tepelný proud ith hlavních kontaktů (1pólový, rozepnutý)
100 A

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0.3 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0.1 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
115 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015