Eaton Moeller® series DILM Paralelní propojka, pro DILM40-65
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series DILM paralelní propojka
|
| Katalogové číslo |
281195
|
| EAN |
4015082811952
|
| Délka/hloubka produktu |
77 mm
|
| Výška výrobku |
53 mm
|
| Šířka výrobku |
47 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.24 kg
|
| Certifikace |
CSA File No.: 012528
UL 508 UL File No.: E29096 IEC/EN 60947-4-1 UL UL Category Control No.: NLDX CE CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA |
| Poznámky v katalogu |
AC1 proudová zatížitelnost stykače bez krytu se zvyšuje násobkem 2,5
|
| Kód modelu |
DILM65-XP1
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Konvenční tepelný proud ith hlavních kontaktů (1pólový, rozepnutý) |
180 A
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
1.5 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0.5 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
215 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
| Typ příslušenství / náhradního dílu |
Zapojitelný můstek
|
| Produktová kategorie |
Příslušenství
|
| Ochrana |
Chráněno před náhodným dotykem podle normy VDE 0106, část 100.
|
| Velikost šroubu |
5 mm AF, Klíč s hlavou s vnitřním šestihranem, Šroubová svorka
|
| Připojovací průřezy |
1 x (16 - 120) mm², slaněný, hlavní kabely
1 x (16 - 120) mm², flexibilní s objímkou, hlavní kabely 16 mm², nepřerušované |
| Utahovací moment |
14 Nm, Šroubová svorka
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015