Eaton Moeller® series DILM RC supresorový obvod, 240 - 500 AC V, Pro použití s: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series DILM Ochranný člen RC
|
| Katalogové číslo |
281201
|
| EAN |
4015082812010
|
| Délka/hloubka produktu |
48 mm
|
| Výška výrobku |
25 mm
|
| Šířka výrobku |
9 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.005 kg
|
| Certifikace |
CSA Class No.: 3211-07
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8 CSA CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29184 CE CSA File No.: 256465 IEC/EN 60947-4-1 UL 508 UL Recognized |
| Poznámky v katalogu |
U stejnosměrně ovládaných stykačů a u DILM115 a DILM150 je ochranný člen zabudován.
|
| Kód modelu |
DILM12-XSPR500
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet oteplení rozváděče. Společnost Eaton poskytne informace o ztrátovém výkonu přístroje.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
0 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
| Funkce |
Prvek RC
|
| Produktová kategorie |
Příslušenství
|
| Typ napětí |
AC
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max. |
500 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min. |
240 V
|
| Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max. |
500 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min. |
240 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max. |
0 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min. |
0 V
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015