Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

281219
DILM95-XSPV500

Eaton Moeller® series DILM Ochranný člen varistoru, 240–500 AC V, Pro použití s: DILM40 – DILM95, DILK33 - DILK50, DILMP63 - DILMP200

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Moeller® series DILM ochranný člen varistoru
Katalogové číslo
281219
EAN
4015082812195
Délka/hloubka produktu
46 mm
Výška výrobku
25 mm
Šířka výrobku
9 mm
Hmotnost výrobku
0.006 kg
Certifikace
UL 508
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
CSA Class No.: 3211-07
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
CSA File No.: 256465
IEC/EN 60947-4-1
CE
UL File No.: E29184
UL Recognized
Poznámky v katalogu
U stejnosměrně ovládaných stykačů a u DILM115 a DILM150 je ochranný člen zabudován.
Kód modelu
DILM95-XSPV500

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W

Features & functions

Funkce
Varistor (napěťově citlivý rezistor)

Obecné informace

Produktová kategorie
Příslušenství
Typ napětí
AC

Magnetový systém

Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max.
500 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min.
240 V
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max.
500 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min.
240 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max.
0 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min.
0 V