Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

281223
DILM32-XSPVL240

Eaton Moeller® series DILM Ochranný člen varistoru, 130–⁠⁠⁠⁠⁠⁠240 AC V, Pro použití s: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45 DILM32-XSPVL240

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Moeller® series DILM ochranný člen varistoru
Katalogové číslo
281223
EAN
4015082812232
Délka/hloubka produktu
45 mm
Výška výrobku
25 mm
Šířka výrobku
9 mm
Hmotnost výrobku
0.006 kg
Certifikace
UL Recognized
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
CSA File No.: 256465
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-07
Poznámky v katalogu
U stejnosměrně ovládaných stykačů a u DILM115 a DILM150 je ochranný člen zabudován.
Kód modelu
DILM32-XSPVL240

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W

Features & functions

Osazeno:
Indikace LED
Funkce
Varistor (napěťově citlivý rezistor)

Obecné informace

Produktová kategorie
Příslušenství
Použito s
DILL… and DILM32-XSPVL240
Typ napětí
AC

Magnetový systém

Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max.
240 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min.
130 V
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max.
240 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min.
130 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max.
0 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min.
0 V