Eaton Moeller® series DILM Ochranný člen varistoru, 130–240 AC V, Pro použití s: DILM40 – DILM95, DILK33 – DILK50, DILMP63 – DILMP200 DILM95-XSPVL240
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series DILM ochranný člen varistoru
|
| Katalogové číslo |
281225
|
| EAN |
4015082812256
|
| Délka/hloubka produktu |
46 mm
|
| Výška výrobku |
25 mm
|
| Šířka výrobku |
9 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.006 kg
|
| Certifikace |
CE
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8 UL 508 UL File No.: E29184 CSA IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-07 UL Recognized CSA-C22.2 No. 14-05 CSA File No.: 256465 |
| Poznámky v katalogu |
U stejnosměrně ovládaných stykačů a u DILM115 a DILM150 je ochranný člen zabudován.
|
| Kód modelu |
DILM95-XSPVL240
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
0 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
| Osazeno: |
Indikace LED
|
| Funkce |
Varistor (napěťově citlivý rezistor)
|
| Produktová kategorie |
Příslušenství
|
| Typ napětí |
AC
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max. |
240 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min. |
130 V
|
| Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max. |
240 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min. |
130 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max. |
0 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min. |
0 V
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015