Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

283463
Kód modelu: DILM150-XHIA11

Eaton Moeller® series DILM Modul pomocných kontaktů, 2-pólové, Ith= 16 A, 1 Z, 1 V, Montáž do panelu, Šroubové svorky, DILM40 - DILM170, XHIA

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series DILM modul pomocného kontaktu
Katalogové číslo
283463
EAN
4015082834630
Délka/hloubka produktu
39 mm
Výška výrobku
46 mm
Šířka výrobku
24 mm
Hmotnost výrobku
0.03 kg
Certifikace
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
CE
CSA
IEC/EN 60947
UL 508
VDE 0660
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
Kód modelu
DILM150-XHIA11

Okolní podmínky, mechanické

Odolnost proti rázu
7 g, N/O pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms
5 g, N/C pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max.
40 °C
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min.
-25 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78

Kontakty

Spolehlivost ovládacího obvodu
λ < 5 x 1/10⁷ (1 porucha na 2 000 000 sepnutí při Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Počet kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
1

Smluvený tepelný proud Ith

Smluvený tepelný proud ith při 60 °C (3pólový, otevřený)
16 A

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0.23 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
4 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W

Jmenovité elektrické charakteristiky

Jmenovité izolační napětí (Ui)
690 V
Jmenovitý provozní proud (Ie)
3 A při 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (s 1 kontaktem v sérii)
1 A při 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (s 1 kontaktem v sérii)
6 A při 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (s 1 kontaktem v sérii)
10 A při 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (s 1 kontaktem v sérii)
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 500 V
1.5 A
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
500 V

Features & functions

Typ elektrického připojení
Šroubové svorky
Vlastnosti
Mechanicky spojené kontaktní ústrojí v rámci modulu pomocných kontaktů (podle přílohy L normy IEC 60947-5-1)
Osazeno:
Mechanicky spojené kontaktní ústrojí
Funkce
Pro standardní aplikace
Počet pólů
Dvoupólový

Obecné informace

Připojení
Šroubové svorky
Stupeň krytí
IP20
Životnost, elektrická
1 300 000 operací (při 230 V, AC-15, 3 A)
Model
Přední montáž
Metoda montáže
Čelní upevnění
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Ochrana
Bezpečné při dotyku prstem nebo dlaní, Ochrana před přímým dotykem při ovládání zepředu (ČSN EN 50274)
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
6000 V AC
Typ
Pomocné kontakty s čelní montáží

Bezpečnost

Bezpečná izolace
440 V AC, Mezi cívkou a pomocnými kontakty, podle normy EN 61140
440 V AC, Mezi pomocnými kontakty, podle normy EN 61140

Jmenovitá zkratová odolnost

Jmenovitá zkratová ochrana
Max. 16 A gG/gL, pojistka, bez svaření, pomocné kontakty
Jmenovitá zkratová ochrana bez svaření
16 A gG/gL, 500 V, Max. Pojistka, Kontakty

Spínací výkon

Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim)
P300, Ovládání DC (UL/CSA)
A600, Ovládání střídavým napětím (UL/CSA)

Kapacity svorek

Velikost šroubováku
0.8 x 5.5/1 x 6 mm, Šroubová svorka, Standardní šroubovák
2, Šroubová svorka, Křížový šroubovák Pozidriv
Připojovací průřezy (pevný)
1 x (0,75 – 2,5) mm²
2 x (0,75 – 2,5) mm²
Utahovací moment
1,2 Nm, Šroubové svorky
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG)
18 – 14

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015