Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

511 HDG

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
511 HDG
UPC
662277038683
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
1.75 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.08 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4"
Finish
Hot dip galvanized

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.