Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

520 HDG

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 5"

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
520 HDG
UPC
662277059572
Product Length/Depth
12.2 in
Product Height
6.9 in
Product Width
6.4 in
Product Weight
3.8 lb
Certifications
cUL Listed

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
5"
Finish
Hot dip galvanized

Exportovat specifikaci produktu