Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

ADE6CM253SSSCNK2

Eaton Crouse-Hinds series Capri ADE-6FC cable gland, TSC Compound, 3 (L), Straight, Gland size 8, Armoured, Stainless steel, 16-27.5 outer sheath, Flameproof, Silicone seal, Locknut, green washer, earth tag, and shroud, M25 Metric

Obecné specifikace

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri ADE-6FC cable gland
Catalog Number
ADE6CM253SSSCNK2
EAN
3589350074031
Product Length/Depth
89 mm
Product Height
45.1 mm
Product Width
41 mm
Product Weight
480.14 g

Technické údaje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
IECEx/ATEX
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 2
Class I, Division 1
Class I, Division 2
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 2
Zone 1
Zone 21
Zone 22
Ingress protection (IP) ratings
IP68
IP66
Special features
Locknut, green composite washer, earth tag, and shroud
Material
Stainless steel
Barrier type
TSC Compound
Cable sealing range
3 (L)
Connector type
Straight
Gland size
8
Gland type
Armoured Barrier
Outer sheath (min/max)
16-27.5
Protection type
Flameproof and increased safety
Sealing type
Silicone
Thread Size
M25
Thread type
Metric

Exportovat specifikaci produktu

Datové listy

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.