Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

AST2.5

2.5AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AST2.5
EAN
5027590491907
UPC
051712532358
Product Length/Depth
63 mm
Product Height
22 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
5.4 g
Compliances
RoHS conform
CE Marked

Elektrické údaje

Amperage Rating
2.5 A
Utilization category
Other
Voltage rating
250 V
Voltage type
AC

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.