Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

CPL-3-50TR-R

Eaton CPL inductor, 50 nH, 5 A ISAT, 0.6 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 6-pins, Three-phase, 750 qty.

Obecné specifikace

Product Name
Eaton CPL inductor
Catalog Number
CPL-3-50TR-R
UPC
051712825177
Product Length/Depth
1.063 in
Product Height
0.189 in
Product Width
0.335 in
Product Weight
0.0094 lb
Compliances
RoHS Compliant

Technické údaje produktu

Type
Inductor
Mounting
SMT
Phase
Three-phase
ISAT
5 A
Package Quantity
750
Material
Ferrite
Contact configuration
Six-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.6 mΩ
Inductance
50 nH
Series
CPL

Exportovat specifikaci produktu

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Technical support

Contact us