Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

CTX01-18738-R

Eaton custom designs inductor, 0.21 uH, 50 A Irms, 55 A ISAT, 0.29 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 500 qty.

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX01-18738-R
UPC
051712359535
Product Length/Depth
11 mm
Product Height
7.5 mm
Product Width
8 mm
Product Weight
3.06 g
Compliances
RoHS Compliant

Technické údaje produktu

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
50 A
ISAT
55 A
Package Quantity
500
Material
Ferrite
Frequency rating
Up to 2 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.29 mΩ
Series
Custom designs

Exportovat specifikaci produktu

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Technical support

Contact us