Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

CTX10-7-52LP-R

IND,LCPI,10UH, 11.4A H, CTX10-7-52LP-R

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX10-7-52LP-R
EAN
5027590241724
UPC
051712885409
Product Length/Depth
25.7 mm
Product Height
18 mm
Product Width
25.7 mm
Product Weight
1 g
Compliances
RoHS Compliant

Technické údaje produktu

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
11.4 A
Contact configuration
Two-pin
Resistance
8 mΩ

Exportovat specifikaci produktu

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Technical support

Contact us