Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

CTX250-5-52-R

IND, LCPI, 250uH, 8.1A Vertical Self leaded

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX250-5-52-R
EAN
5027590242011
UPC
051712886680
Product Length/Depth
57.3024 mm
Product Height
57.3024 mm
Product Width
24.3078 mm
Product Weight
191.415993 g
Compliances
RoHS Compliant

Technické údaje produktu

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
9.2 A
Contact configuration
Two-pin
Resistance
40 mΩ

Exportovat specifikaci produktu

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Technical support

Contact us