Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

DRA125-680-R

Eaton DRA inductor, 68.5 uH, 2.13 A Irms, 2.64 A ISAT, 140 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 600 qty.

Obecné specifikace

Product Name
Eaton DRA inductor
Catalog Number
DRA125-680-R
UPC
051712828598
Product Length/Depth
12.5 mm
Product Height
6 mm
Product Width
12.5 mm
Product Weight
3.15 g
Compliances
RoHS Compliant

Technické údaje produktu

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
2.13 A
ISAT
2.64 A
Package Quantity
600
Material
Ferrite
Automotive grade
Yes
Contact configuration
Two-pads
Temperature rating
-40 to 165 °C
Resistance
140 mΩ
Size
12.5x12.5x6.0
Terminals
2 Pads
Series
DRA125

Exportovat specifikaci produktu

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Technical support

Contact us