Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

DRA127-3R3-R

Eaton DRA inductor, 3.5 uH, 8.54 A Irms, 18.7 A ISAT, 10.4 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 350 qty.

Obecné specifikace

Product Name
Eaton DRA inductor
Catalog Number
DRA127-3R3-R
UPC
051712828734
Product Length/Depth
12.5 mm
Product Height
8 mm
Product Width
12.5 mm
Product Weight
4.4 g
Compliances
RoHS Compliant

Technické údaje produktu

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
8.54 A
ISAT
18.7 A
Package Quantity
350
Material
Ferrite
Automotive grade
Yes
Contact configuration
Two-pads
Temperature rating
-40 to 165 °C
Resistance
10.4 mΩ
Size
12.5x12.5x8.0
Terminals
2 Pads
Series
DRA127

Exportovat specifikaci produktu

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Technical support

Contact us