Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

DRQ127-220-R

Eaton DRQ inductor, IND, SHLD DRM(DRQ127) 22uH, 7.57A SMT

Obecné specifikace

Product Name
Eaton DRQ inductor
Catalog Number
DRQ127-220-R
EAN
5027590168250
UPC
051712888004
Product Length/Depth
12.5 mm
Product Height
8 mm
Product Width
12.5 mm
Product Weight
3.917 g
Compliances
RoHS Compliant

Technické údaje produktu

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
2 A
ISAT
3.78 A
Package Quantity
350
Material
Ferrite
Automotive grade
No
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
92 mΩ
Size
12.5x12.5x8.0mm
Terminals
4 Pads

Exportovat specifikaci produktu

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Technical support

Contact us