Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

DRQ73-680-R

Eaton DRQ inductor, 68 uH, 0.44 A Irms, 0.48 A ISAT, 834 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 4-pins, 1350 qty.

Obecné specifikace

Product Name
Eaton DRQ inductor
Catalog Number
DRQ73-680-R
EAN
5027590154574
UPC
051712888332
Product Length/Depth
7.6 mm
Product Height
3.55 mm
Product Width
7.6 mm
Product Weight
0.609 g
Compliances
RoHS Compliant

Technické údaje produktu

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.44 A
ISAT
0.48 A
Package Quantity
1350
Material
Ferrite
Automotive grade
No
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
834 mΩ
Size
7.6x7.6x3.55mm
Terminals
4 Pads
Series
DRQ

Exportovat specifikaci produktu

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Technical support

Contact us