Eaton Easy Battery+Distribuované služby pro výměnu sady baterií 36 V, 3 x 12 V / 9 Ah, pro 5SC
| Název výrobku |
Výměna bloku baterií u distribuovaných služeb Eaton Easy Battery+
|
| Katalogové číslo |
EB021SP
|
| EAN |
3553340800238
|
| Délka/hloubka produktu |
310 mm
|
| Výška výrobku |
77 mm
|
| Šířka výrobku |
210 mm
|
| Hmotnost výrobku |
10.69 kg
|
| Certifikace |
CE
|
| Kód modelu |
Easy Battery+ product U
|
| Typ |
Sada baterií
|
| Typ příslušenství/náhradní díl |
Baterie/akumulátor
|
| Jmenovitý proud |
9 A
|
| Fáze |
Jednofázové
|
| Jmenovité napětí |
36 V
|
| Jmenovitý proud/intenzita proudu |
36 VA
|
| Počet baterií |
3
|
| Kapacita |
9 Ah
|
| Jmenovité hodnoty baterie |
12 V / 9 Ah
|
| Typ baterie |
VRLA
|
| Typ příslušenství / náhradního dílu |
Náhradní díl
|