Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FD3

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Feraloy iron alloy, Single-gang, 1"

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FD3
UPC
782274397009
Product Length/Depth
5.28 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
3.55 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Deep
Trade size
1"
Number of gangs
1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.