Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FP0505R1-R100-R

Eaton FP0505R, 0.1 uH, 30 A Irms, 34 A ISAT, 0.475 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 1000 qty.

General specifications

Product Name
Eaton FP0505R inductor
Catalog Number
FP0505R1-R100-R
UPC
051712522557
Product Length/Depth
5 mm
Product Height
4.8 mm
Product Width
5 mm
Product Weight
0.51 g
Compliances
RoHS Compliant

Technické údaje produktu

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
30 A
ISAT
34 A
Package Quantity
1000
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.475 mΩ
Series
FP0505R

Exportovat specifikaci produktu

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Technical support

Contact us