Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FS062

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS blank device box, Feraloy iron alloy, Two-gang, Takes one two-gang cover

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS blank device box
Catalog Number
FS062
UPC
782274746555
Product Length/Depth
5.75 in
Product Height
5 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
5.84 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Takes one two-gang cover
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Number of gangs
2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.