Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FT1-RK-DG

Eaton FlexiTech SU malý a EW 12m pozorovací vzdálenost, sada pro zapuštěnou montáž, tmavě šedá RAL7015

Obecné specifikace

Název výrobku
Sada pro zapuštěnou montáž nouzového osvětlení Eaton
Katalogové číslo
FT1-RK-DG
EAN
3660191809584
Délka/hloubka produktu
266 mm
Výška výrobku
38 mm
Šířka výrobku
115 mm
Hmotnost výrobku
0.16 kg
Certifikace
CE marking

Různé

Značka produktu
Eaton
Barva
Šedá
Kompatibilita
FlexiTech EW
FlexiTech SU

Specifikace krytu

Materiál
Plast

Exportovat specifikaci produktu