Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FT1-RK

Eaton FlexiTech SU malý a EW 12m pozorovací vzdálenost, sada pro zapuštěnou montáž, bílá RAL9003

Obecné specifikace

Název výrobku
Sada pro zapuštěnou montáž nouzového osvětlení Eaton
Katalogové číslo
FT1-RK
EAN
3660191809560
Délka/hloubka produktu
266 mm
Výška výrobku
38 mm
Šířka výrobku
115 mm
Hmotnost výrobku
0.155 kg
Certifikace
CE

Různé

Značka produktu
Eaton
Barva
Bílá
Kompatibilita
FlexiTech EC
FlexiTech EW
FlexiTech SU

Specifikace krytu

Materiál
Plast

Exportovat specifikaci produktu