Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FT2-RKC

Eaton FlexiTech SE a ED 20m (umístění na strop), sada pro zapuštěnou montáž do stropu

Obecné specifikace

Název výrobku
Sada pro zapuštěnou montáž nouzového osvětlení Eaton
Katalogové číslo
FT2-RKC
EAN
3660191807481
Délka/hloubka produktu
366 mm
Výška výrobku
24 mm
Šířka výrobku
160 mm
Hmotnost výrobku
0.15 kg
Certifikace
CE marking

Různé

Značka produktu
Eaton
Barva
Bílá
Kompatibilita
FlexiTech ED
FlexiTech SE

Specifikace krytu

Materiál
Plast

Exportovat specifikaci produktu