Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FT2ED-PICTO-RWR
FT2 PICTO,ISO7010-E017 Rescue Window R

Eaton 20m, Piktogram, ISO7010-E017, Záchranné okno vpravo

Obecné specifikace

Název výrobku
Piktogram nouzového osvětlení Eaton
Katalogové číslo
FT2ED-PICTO-RWR
EAN
3660191807092
Délka/hloubka produktu
208 mm
Výška výrobku
0.1 mm
Šířka výrobku
102.5 mm
Hmotnost výrobku
0.003 kg
Certifikace
CE
Kód modelu
FT2 PICTO,ISO7010-E017 Rescue Window R

Různé

Značka produktu
Eaton
Kompatibilita
FlexiTech ED
RoundTech MR EC
Směr
Vpravo
Význam piktogramu
Úniková cesta
Model
Vkládací list/deska
Počet stran
Jednostranný

Exportovat specifikaci produktu

Uživatelské příručky

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.