Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FT2EWEC-PICTO-RWR
FT2 EW_EC PIC,ISO7010-E017 Resc. Win. R

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 20m, Piktogram, ISO7010-E017, záchranné okno vpravo

Obecné specifikace

Název výrobku
Piktogram nouzového osvětlení Eaton
Katalogové číslo
FT2EWEC-PICTO-RWR
EAN
3660191810856
Délka/hloubka produktu
211 mm
Výška výrobku
0.175 mm
Šířka výrobku
107.3 mm
Hmotnost výrobku
0.003 kg
Certifikace
CE
Kód modelu
FT2 EW_EC PIC,ISO7010-E017 Resc. Win. R

Různé

Značka produktu
Eaton
Kompatibilita
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW
Směr
Vpravo
Význam piktogramu
Úniková cesta
Model
Vkládací list/deska
Počet stran
Jednostranný

Exportovat specifikaci produktu