Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FT3-RK

Eaton FlexiTech SU velký a EW 30m pozorovací vzdálenost, kovová sada pro zapuštěnou montáž, bílá RAL9003

Obecné specifikace

Název výrobku
Sada pro zapuštěnou montáž nouzového osvětlení Eaton
Katalogové číslo
FT3-RK
EAN
3660191809645
Délka/hloubka produktu
387 mm
Výška výrobku
45 mm
Šířka výrobku
209 mm
Hmotnost výrobku
0.901 kg
Soulad
CE marking

Různé

Značka produktu
Eaton
Barva
Bílá
Kompatibilita
FlexiTech EW
FlexiTech SU

Specifikace krytu

Materiál
ocel

Exportovat specifikaci produktu