Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FT3EWEC-PICTO-RWD
FT3 EW_EC PIC, ISO7010-E017 Resc. Win. D

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 30m, Piktogram, ISO7010-E017, záchranné okno dolů

Obecné specifikace

Název výrobku
Piktogram nouzového osvětlení Eaton
Katalogové číslo
FT3EWEC-PICTO-RWD
EAN
3660191810511
Délka/hloubka produktu
306 mm
Výška výrobku
0.175 mm
Šířka výrobku
159.9 mm
Hmotnost výrobku
0.007 kg
Certifikace
CE
Kód modelu
FT3 EW_EC PIC, ISO7010-E017 Resc. Win. D

Různé

Značka produktu
Eaton
Kompatibilita
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW
Směr
Směrem dolů
Význam piktogramu
Úniková cesta
Model
Vkládací list/deska
Počet stran
Jednostranný

Exportovat specifikaci produktu