Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 30m, Piktogram, ISO7010-E017, záchranné okno vpravo
| Název výrobku |
Piktogram nouzového osvětlení Eaton
|
| Katalogové číslo |
FT3EWEC-PICTO-RWR
|
| EAN |
3660191810504
|
| Délka/hloubka produktu |
306 mm
|
| Výška výrobku |
0.175 mm
|
| Šířka výrobku |
159.9 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.007 kg
|
| Certifikace |
CE
|
| Kód modelu |
FT3 EW_EC PIC,ISO7010-E017 Resc. Win. R
|
| Značka produktu |
Eaton
|
| Kompatibilita |
FlexiTech CC
FlexiTech CW FlexiTech EC FlexiTech EW |
| Směr |
Vpravo
|
| Význam piktogramu |
Úniková cesta
|
| Model |
Vkládací list/deska
|
| Počet stran |
Jednostranný
|