Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

HCM1A0703-1R2-R

Eaton HCM1A0703 High Current Molded Power Inductor, 1.2uH, 11A, 2PADS, SMT

Obecné specifikace

Product Name
Eaton HCM1A0703 inductor
Catalog Number
HCM1A0703-1R2-R
UPC
051712546096
Product Length/Depth
7.4 mm
Product Height
3 mm
Product Width
7 mm
Product Weight
0.76 g
Compliances
RoHS Compliant

Technické údaje produktu

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
7.8 A
ISAT
11 A
Package Quantity
2000
Material
Alloy powder
Automotive grade
Yes
Frequency rating
Up to 1 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-55 to 155 °C
Resistance
10.2 mΩ
Size
7.4x7.0x3.0 mm
Terminals
2 Pads
Series
HCM1A0703

Exportovat specifikaci produktu

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Technical support

Contact us