Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

HUD-2R-RMT-LR

868.6625 MHz dvojitý tlačný zámek, montáž na opasek, jednokanálové rádio HUA, dlouhý dosah

General specifications

Název výrobku
Eaton hold up device (HUD) / nouzové tlačítko alarmu
Katalogové číslo
HUD-2R-RMT-LR
EAN
5060096858447
Délka/hloubka produktu
27 mm
Výška výrobku
165 mm
Šířka výrobku
44 mm
Hmotnost výrobku
0.07 kg
Certifikace
CE

Technické údaje produktu

Výstupy alarmu
Nelze použít
Shoda s předpisy
EN 50131 Stupeň
Typ zařízení
Poplašné zařízení
Zařízení na kanál
N/A
Barva pouzdra
Šedá
Materiál skříně
Plast
Dosah rádia ve volném prostoru
1000 m
Vnitřní anténa
Ano
LED indikátor
1
Provozní vlhkost – max.
95 %
Provozní teplota - max
55 °C
Provozní teplota - min
-10 °C
Programovací displej
Ne
Přenosový výkon
10
Typická životnost baterie
60 yearly
Počet baterií
1
Typ baterie
Baterie je trvale připájená, uživatelem nevyměnitelná.
Metoda montáže
Nošené uživatelem

Exportovat specifikaci produktu