Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

HUD-2R-RMT

868.6625 MHz montáž na opasek nebo závěsná montáž;vyměnitelná lithiová baterie;jeden kanál HUA

General specifications

Název výrobku
Eaton hold up device (HUD) / nouzové tlačítko alarmu
Katalogové číslo
HUD-2R-RMT
EAN
5060096858379
Délka/hloubka produktu
17 mm
Výška výrobku
110 mm
Šířka výrobku
50 mm
Hmotnost výrobku
0.04 kg
Certifikace
CE

Technické údaje produktu

Výstupy alarmu
Nelze použít
Shoda s předpisy
EN 50131 Stupeň
Typ zařízení
Poplašné zařízení
Zařízení na kanál
N/A
Barva pouzdra
Šedá
Materiál skříně
Plast
Dosah rádia ve volném prostoru
1000 m
Vnitřní anténa
Ano
LED indikátor
1
Provozní vlhkost – max.
95 %
Provozní teplota - max
55 °C
Provozní teplota - min
-10 °C
Programovací displej
Ne
Kód náhradní baterie
1-345254
Přenosový výkon
10
Typická životnost baterie
36 yearly
Počet baterií
1
Metoda montáže
Nošené uživatelem

Exportovat specifikaci produktu