Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

K250CM HDG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover, Cast iron, Hot dip galvanized finish, 2-1/2" or 3"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover
Catalog Number
K250CM HDG
UPC
662277059473
Product Length/Depth
12.25 in
Product Height
1.06 in
Product Width
4.31 in
Product Weight
3.58 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Cast iron
Trade size
2-1/2" or 3"
Finish
Hot dip galvanized

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.