Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

KW-5R5C334-R

Eaton KW supercapacitor, 5.5 V, Cylindrical, Capacitance 0.33F

Obecné specifikace

Product Name
Eaton KW coin cell supercapacitors
Catalog Number
KW-5R5C334-R
UPC
051712353861
Product Height
6.5 mm
Product Weight
3.7 g
Compliances
RoHS Compliant

Technické údaje produktu

Packing
Bulk
Contact configuration
Cylindrical
Terminals
Through hole
Shape
Round
DC equivalent series resistance (ESR)
50 Ω
Operating temperature range
-40 °C to +85 °C
Series
KW
Max voltage
5.5 V
Capacitance
0.33 F
Energy
5 J
Power
0.1 W
Peak current (1 sec)
0.1 A
Capacitance end of life rating
70%
ESR end of life rating
200%
Grade
Industrial

Exportovat specifikaci produktu