Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

LL100M HDG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, LL shape, 1"

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
LL100M HDG
UPC
662277037907
Product Length/Depth
6.2 in
Product Height
2.65 in
Product Width
1.9 in
Product Weight
1.38 lb
Certifications
UL514B
cUL to CSA standard C22.2 No. 18

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
1"
Finish
Hot dip galvanized
Shape
LL

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.