Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

MHK-RTS

Eaton Crouse-Hinds series V-Spring handrail mounting kit, 316 stainless steel, Handrail stanchion mount, Tubular rail

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series V-Spring handrail mounting kit
Catalog Number
MHK-RTS
UPC
662276490758
Product Length/Depth
8 in
Product Height
4 in
Product Width
8 in
Product Weight
7.13 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
316 stainless steel
Mounting style
Handrail stanchion
Type
Tubular rail

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.